Når det gjelder motstanden til trinser og hjul skiller man mellom rulle- og svingmotstand på den ene siden og elektrisk motstand på den andre siden. For å flytte og styre transportutstyr må man tilføre kraft. Denne kraften betegnes som rulle- og svingmotstand. Den elektriske motstanden refererer derimot til den elektriske ledeevnen.
Når man ønsker å sette et apparat i bevegelse, må man først overvinne startmotstanden. Manøvrerbarheten til apparatet påvirkes da av rulle- og svingmotstanden. Motstanden er avhengig av forskjellige faktorer, herunder:
- belastning
- hjuldiameter
- hjulmateriale
- lagertype
- underlagets beskaffenhet
Type, antall og plassering av hjulene har påvirkning på manøvrerbarheten. Et apparat som utelukkende må beveges rett frem, kan for eksempel utstyres med faste hjul. Hvis det må styres, er en kombinasjon av faste og svingbare hjul eller svingbare hjul med retningslåser ideelle.
Elektrisk motstand
Den elektriske motstanden beskriver hvilken elektrisk spenning som trengs for at en elektrisk strømstyrke skal strømme gjennom en leder. Antistatiske og elektrisk ledende trinser og hjul fra TENTE beskytter mot elektrostatisk utlading. Elektrisk ledende trinser og hjul har en ohmsk motstand under 104 Ω. Den ohmske motstanden til antistatiske trinser og hjul er under 107 Ω.
Elektrisk ledende trinser og hjul er viktige for eksempel i helsesektoren fordi elektrostatiske utladinger kan ha omfattende konsekvenser. De brukes også ofte i industrien. Den grundige kvalitetskontrollen til TENTE sikrer at hjulene og trinsene oppfyller de strengeste kravene.