Møbelhjul brukes både i hjem og i kontorer. Avhengig av bruksområdet må de oppfylle forskjellige krav. Disse er for eksempel avhengige av underlaget hjulene brukes på, og lastene som skal bæres. En annen faktor er hvor ofte og i hvilke retninger møblene skal manøvreres. For eksempel utstyres stoler som beveges i alle retninger og bare må bære vekten til en person, med andre hjul enn mobile bokhyller. Disse flyttes snarere i rette baner, men må kunne bære opptil flere hundre bøker.
For møbler brukes vanligvis svingbare hjul med brems eller lås. Disse har fordelen at de både er lette å manøvrere og også sikre. På harde gulv – for eksempel på parkett eller fliser – skal hjul med myk bane brukes. Disse skåner gulvet. På mykere gulv slik som teppe kan man derimot brukes hardere baner.
Ved siden av funksjonaliteten er også utseendet av stor betydning for møbelhjul. Hjulene skal passe til møblene og stilen på innretningen. Derfor finnes det et stort utvalg av klassiske, moderne og elegante samt friske designer i dette segmentet.
TENTE-møbelhjul kombinerer funksjon og design
TENTE-møbelhjul oppfyller samtlige krav som stilles til dem. De svingbare hjulene er utstyrt med lastavhengig brems, dødmannslås eller hjullås. Det gir mulighet for sikker manøvrering og god stabilitet. For å kunne tåle selv tyngre laster over tid er hjulene tilgjengelige i ulike størrelser og med lastekapasitet opptil 100 kg per hjul. I tillegg har vi flere design – blant annet for barn. Noen av TENTE-hjulene er utmerket med designpriser som Red Dot Design Award eller universal design award.
Henvend deg til det erfarne serviceteamet vårt hvis du har spørsmål om TENTE-møbelhjul – vil hjelper deg gjerne videre. Har du spesielle krav til hjulene? Ta kontakt med oss da også. I samarbeid med deg utvikler vi innovative og individuelle mobilitetsløsninger!
Ta kontakt med
Er du interessert i individuelle løsninger?
Snakk med oss - vi er glade for å gi deg råd
TENTE AB
Fabriksgatan 7, 412 50 Göteborg, Sweden
Sales Region:
Norge
Phone: +46 31 46 47 00
Email: order.se@tente.com