Luftfylte dekk, først og fremst kjent fra biler og sykler, brukes også i mange andre områder. De egner seg både for innen- og utendørs bruk og er ekstra skånsomme mot underlaget.
I dekkene som består av gummi, finnes det luft som står under trykk som bærer hjullasten og som kan utligne ujevnheter ved rulling. Dermed byr dekkene også på god kjørekomfort og liten rullemotstand selv ved dårlige underlagsforhold. For å beholde de gode kjøreegenskapene permanent må man sørge for at dekktrykket verken er for høyt eller lavt.
Luftfylte dekk er bestandige overfor mange aggressive stoffer, og kan derfor brukes på mange områder. I tillegg egner dekkene seg som robuste stålsveisekonstruksjon for tunge laster, og kan dermed brukes innen Heavy Duty.
Ply-Rating for luftfylte dekk
På luftfylte dekk angis den såkalte Ply-Rating (PR), som betegner styrken til dekket – stammefastheten. Ved samme størrelse på dekket står et høyere PR-tall for mer stabilitet og høyere fasthet. Lettere dekk har vanligvis 2–4 PR, mens tyngre dekk minst har en Ply-Rating på 6 PR.
Når det gjelder Ply-Rating, må man ta hensyn til at angivelsene bare er direkte sammenlignbare ved samme størrelse på dekkene. Hvis størrelsen til dekkene er forskjellig, er egenskapene forskjellige selv ved samme Ply-Rating.
Ta kontakt med
Er du interessert i individuelle løsninger?
Snakk med oss - vi er glade for å gi deg råd
TENTE AB
Fabriksgatan 7, 412 50 Göteborg, Sweden
Sales Region:
Norge
Phone: +46 31 46 47 00
Email: order.se@tente.com