Kullelagre er en undergruppe av valselagre der kuler brukes som valser mellom den indre og ytre ringen. De gir på den måten bedre kjøreegenskaper sammenlignet med andre hjullagre som rulle- eller glidelagre. Ved kulelagre skiller man blant annet mellom konus- og presisjonskulelagre.
Den store forskjellen mellom de to variantene er at presisjonskulelageret opptar hovedsakelig radiale krefter, mens varianten med konus kan ta opp radiale og aksiale krefter i en retning. I tillegg er konuskulelageret demonterbart og justerbart. Presisjonskulelageret er spesielt vedlikeholds- og slitasjearm, noe som gjør det spesielt egnet til områder med strenge hygieneforskrifter.
Presisjonskulelageret overbeviser også med svært gode rulleegenskaper – den beste lagringen iht. DIN –, høy belastningskapasitet og bestandighet. Spesielle varmebestandige presisjonskulelagre kan i tillegg brukes ved ekstremt høye eller lave temperaturer.
Valg av passende kulelager
Sammen med de andre viktige faktorene, som banen, svinglageret og hjuldiameteren, påvirker lagringen kvaliteten til hele hjulet. Derfor må det alltid velges en lagertype som passer for de individuelle kravene. Viktige faktorer er for eksempel omgivelsene der hjulene brukes, belastningen og bruksvarigheten og hastigheten. Ved spesielt strenge krav egner presisjonskulelageret seg best på grunn av de fremragende egenskapene.
Ta kontakt med oss hvis du trenger hjelp med å velge det ideelle kulelageret – vi støtter deg med råd og praktisk hjelp!
Ta kontakt med
Er du interessert i individuelle løsninger?
Snakk med oss - vi er glade for å gi deg råd
TENTE AB
Fabriksgatan 7, 412 50 Göteborg, Sweden
Sales Region:
Norge
Phone: +46 31 46 47 00
Email: order.se@tente.com