To eller fire kofferthjul?

Read more


Den som ofte er på reise med koffert, vet hvor besværlig det kan være. Da er kofferter med hjulsystem perfekt egnet for å redusere belastningen og gjøre det enkelt å manøvrere. Ideelle kofferthjul er like store og myke som på inline-skøyter. Med slike hjul er det enkelt å dra kofferten – selv over lange og ujevne strekninger. Hvis det er behov for nye kofferthjul, må de passe perfekt til kofferten for at mobiliteten skal være den samme. Man må ta hensyn til de ulike egenskapene til hjul for kofferter med to eller fire hjul.

Spørsmålet om en koffert skal ha to eller fire hjul, er først og fremst et spørsmål om smak. Det finnes likevel logistiske grunner for å bestemme seg for den ene eller den andre varianten. En koffert med to hjul kan man trekke etter seg i vippet posisjon. Det letter manøvrering, men man må likevel holde vekten til kofferten med armen. På ujevne underlag er hjulene til disse koffertmodellene spesielt godt egnet fordi de er normalt større og smidigere enn de på firehjuls-kofferter og dermed kan utligne ujevnheter lettere. Utover dette stikker hjulene normalt mindre ut enn på firehjuls-varianter.

For fire hjul taler imidlertid den store fleksibiliteten ved bevegelse. Kofferten kan dreies rundt 360 grader, noe som gjør den spesielt enkel å manøvrere. Man kan skyve den foran eller ved siden av. Nettopp i smale ganger, for eksempel i fly eller busser, er det ideelt. Uansett kjører de små hjulene ikke så godt på ujevnt underlag som tohjuls-koffertene. I tillegg må man passe på når man vipper slike kofferter og trekker dem bare på to hjul. Hjulene går da ujevnt, og dette reduserer kjørekomfort betraktelig.

Innovative kofferthjul fra TENTE

TENTE-kofferthjul er intelligente løsninger som gjør den neste ferie- eller forretningsreisen din vesentlig mer komfortabel. Oppdag det brede tilbudet vårt, eller få råd av ekspertene våre. Vi svarer gjerne utførlig på alle spørsmål om de ulike kofferthjulene og hjelper deg med å velge passende hjul for kofferten din – ta kontakt med oss!

Contact

Are you interested in individual solutions?

Talk to us - we are happy to advise you

* Mandatory field

Solutions for your individual requirements. Do not hesitate to contact us personally.

TENTE AB

Fraktvägen 5A

435 33 Mölnlycke

Sverige

Phone: +46 31 46 47 00

Fax: +46 31 48 68 48

Email: order.se@tente.com