Hjullagre gir hjulet kvalitet – et hjul uten førsteklasses hjullager er i grunnen verdiløst. Avhengig av bruksområdet må det velges en lagring som gir alle de nødvendige sikkerhetsreservene. Hjullageret er en av faktorene – i tillegg til bane, hjuldiameter og svinglager – som bestemmer kjøreegenskapene og dermed kvaliteten til et hjul.
Gruppen av enradet presisjonskulelagre (også radialrillekulelager) utgjør i sine ulike utførelser den beste type lagring iht. DIN. Selv ved ekstremt høy belastning byr hjul som er utstyrt med kulelagre på en spesielt lav rullemotstand.
Rullelager
Denne lagertypen er støtsikker og robust. Rullelageret anbefales – i tillegg til glide- og presisjonskulelagre – overveiende for bruk med hjul på transportutstyr. De viktigste egenskapene omfatter lav konstruksjonshøyde, relativt lav rullemotstand samt høy belastningsevne. Hjul med rullelager må ikke overskride en hastighet på 4 km/t, det vil si skritthastighet.
Konuskulelager
Konuskulelagre er en av de viktigste undergruppene av kulelageret. Den store fordelen til denne lagertypen sammenlignet med glidelagre er at det brukes kuler. Disse gir enda mer optimale kjøreegenskaper.
Presisjonskulelager
Gruppen av enradede presisjonskulelagre (også radialrillekulelager) utgjør i sine ulike utførelser den beste typen lagring iht. DIN. Selv ved ekstremt høy belastning gir hjul som er utstyrt med kulelagre, spesielt lav rullemotstand.
Ta kontakt med
Er du interessert i individuelle løsninger?
Snakk med oss - vi er glade for å gi deg råd
TENTE AB
Fabriksgatan 7, 412 50 Göteborg, Sweden
Sales Region:
Norge
Phone: +46 31 46 47 00
Email: order.se@tente.com