Forskjellige typer massive gummihjul

Les mer


Hjul av helgummi brukes i mange industrisektorer, for eksempel på transportutstyr i transportteknologi og på avfallsbeholdere. De kan leveres med ulike shore-hardhetsgrader og kan brukes så å si overalt.

Ved siden av den enkle utførselen av hjul av massive gummi kan flere varianter lages. Til disse hører de med to komponenter, som har en høyere belastningskapasitet samt en lavere start-, rulle- og svingmotstand. En annen mulighet er hjul med elastisk hjulgummibane. Disse har en tydelig bedre kjørekomfort samt fortsatt høyere belastningskapasitet enn 2-komponents varianten. I tillegg kan de brukes i kort tid ved høyere temperaturer. Vanligvis er hjul med massiv gummi svarte, men det finnes også svertefrie varianter i tillegg. Det er også mulig med elektrisk ledende hjul av massiv gummi.

For spesielle krav byr vi alltid også på individuelle spesialløsninger. Ta kontakt, og sammen utarbeider vi de passende massivgummihjulene for ditt behov!

Forskjellige typer massive gummihjul

Ved siden av den enkle utførselen av hjul av massive gummi kan flere varianter lages. Til disse hører de med to komponenter, som har en høyere belastningskapasitet samt en lavere start-, rulle- og svingmotstand. En annen mulighet er hjul med elastisk hjulgummibane. Disse har en tydelig bedre kjørekomfort samt fortsatt høyere belastningskapasitet enn 2-komponents varianten. I tillegg kan de brukes i kort tid ved høyere temperaturer. Vanligvis er hjul med massiv gummi svarte, men det finnes også svertefrie varianter i tillegg. Det er også mulig med elektrisk ledende hjul av massiv gummi.

For spesielle krav byr vi alltid også på individuelle spesialløsninger. Ta kontakt, og sammen utarbeider vi de passende massivgummihjulene for ditt behov!

Ta kontakt med

Er du interessert i individuelle løsninger?

Snakk med oss - vi er glade for å gi deg råd

* Obligatoriske felt

Løsninger for dine individuelle behov. Ikke nøl med å kontakte oss personlig.

TENTE AB

Fraktvägen 5A

435 33 Mölnlycke

Sverige

Phone: +46 31 46 47 00

Fax: +46 31 48 68 48

Email: order.se@tente.com