Fagbegrep

Hjul og trinser

Les mer


Hjul og trinser finnes i mange ulike utførelser. Funksjonaliteten og kvaliteten til en trinse eller et hjul er både avhengig av den helhetlige konstruksjonen og av de enkelte detaljene. Selv små forskjeller påvirker mobilitetsløsningene i de ulike bruksområdene. For å sikre effektivitet og levetid er det derfor uhyre viktig å velge riktig hjulsystem. Derfor tilbyr TENTE som erfaren produsent av hjul og trinser individuelle løsninger som dekker behovene til kundene våre.

Oversikt over hjul og trinser

Hjulet består av banen, felgen og hjullageret. For alle komponentene kan man velge mange ulike materialer eller konstruksjoner. Når det gjelder banen, skiller man for eksempel mellom harde og myke materialer som egner seg for ulike typer underlag. Felgen kan være fremstilt av stålplate, plast eller sink- eller metallstøpegods, og tre typer lager er tilgjengelige: glidelager, kulelager og rullelager.
 
Trinsen består i tillegg til hjulet av rullehuset og et feste. Også her finnes det ulike varianter. Det finnes gafler for svingbare og faste hjul der hjulene enten kan svinges eller er faste. Stålplate eller tempergods brukes ofte som materiale. Ved hjelp av et feste forbindes trinsen til slutt med utstyret eller vognen. Avhengig av bruksområdet brukes det for eksempel rør-, plate- eller rundtappfester.

Individuelle systemløsninger fra TENTE

Oversikten viser hvor allsidige hjul og trinser er. Vi er tilgjengelige for å hjelpe deg å finne det passende mobilitetssystemet for bruksområdet ditt – ved behov også med utvikling av individuelle løsninger. Ta kontakt med oss for å få råd av ekspertene våre på trinser og hjul!

Ta kontakt med

Er du interessert i individuelle løsninger?

Snakk med oss - vi er glade for å gi deg råd

* Obligatoriske felt

Løsninger for dine individuelle behov. Ikke nøl med å kontakte oss personlig.

TENTE AB

Fraktvägen 5A

435 33 Mölnlycke

Sverige

Phone: +46 31 46 47 00

Fax: +46 31 48 68 48

Email: order.se@tente.com