Gummihjulbaner, også kalt helgummidekk, fremstilles av ulike elastomerer og kan foreligge i ulike utførelser, for eksempel sylindrisk eller konisk.
Hjulbaner av elastisk massiv gummi utmerker seg i kraft av en høy belastningskapasitet sammen med fremragende kjøre- og betjeningskomfort. Samtidig er de svært slitesterke og skånsomme mot gulv. Ettersom hjulbanene er profilløse, kan i tillegg få fremmedlegemer tas opp av dem. Uansett har de liten fjæring sammenlignet med andre, og derfor er de best egnet til bruk på jevnt underlag. Gummi er temperaturbestandig fra -20 °C til +85 °C, og derfor egnet til svært mange bruksområder. Belastningskapasiteten til gummihjulbanene testes etter DIN EN 12532 ved en hastighet på 4 km/t eller etter DIN EN 12533 ved en hastighet på 6 km/t.
Gummihjulbaner kan lages i ulike dimensjoner, ved behov også som individuell spesialløsning. For din spesifikke mobilitetsløsning er vi gjerne behjelpelig!
Egenskapene til gummihjulbanene
Hjulbaner av elastisk massiv gummi utmerker seg i kraft av en høy belastningskapasitet sammen med fremragende kjøre- og betjeningskomfort. Samtidig er de svært slitesterke og skånsomme mot gulv. Ettersom hjulbanene er profilløse, kan i tillegg få fremmedlegemer tas opp av dem. Uansett har de liten fjæring sammenlignet med andre, og derfor er de best egnet til bruk på jevnt underlag. Gummi er temperaturbestandig fra -20 °C til +85 °C, og derfor egnet til svært mange bruksområder. Belastningskapasiteten til gummihjulbanene testes etter DIN EN 12532 ved en hastighet på 4 km/t eller etter DIN EN 12533 ved en hastighet på 6 km/t.
Gummihjulbaner kan lages i ulike dimensjoner, ved behov også som individuell spesialløsning. For din spesifikke mobilitetsløsning er vi gjerne behjelpelig!
Ta kontakt med
Er du interessert i individuelle løsninger?
Snakk med oss - vi er glade for å gi deg råd
TENTE AB
Fabriksgatan 7, 412 50 Göteborg, Sweden
Sales Region:
Norge
Phone: +46 31 46 47 00
Email: order.se@tente.com