I tillegg til hjullageret med akselmateriale og banen er felgen den tredje bestanddelen av et hjul. De ulike modellen har ulike materialer og profiltyper. Begge disse faktorene påvirker rulleegenskapene til hjulet.
Materialet til felgen
En felg kan for eksempel fremstilles av stålplate, plast eller metallstøpegods. Variantene av stålplate består av to hjulskiver som føyes sammen ved hjelp av nagler eller bertling. Til forskjell fra modeller av plast utgjør disse hjulskivene bare en enhet sammen med gummidekket og lageret. Plastfelger deles videre inn i ulike utførelser, blant annet med polyamid, polypropylen og polyetylen.
Også metallstøpegods deles inn ytterligere: Det er mulighet for varianter av sinkstøpegods, aluminium eller tempergods. Alle har svært stor belastningsevne og er brudd- og støtsikre slik at de kan brukes selv ved svært dårlige underlagsforhold. Utførelsene av metallstøpegods utrustes med helgummihjulbaner eller vulkanisert gummidekk.
Mange felgprofiler
For en felg kan det brukes mange ulike profiler. Hvilken som brukes, er avhengig av en rekke faktorer. De viktigste er størrelsen på hjulet, materialet til felgen, ønsket dekktverrsnitt og materialet til banen. Bruksområdet og den nødvendige belastningsevnen til hjulet spiller også en viktig rolle.
Valget er også avhengig av tekniske parametere for å sikre at hjulet oppfyller alle kravene. Det betyr for eksempel at man må ta hensyn resiliensen til dekket og unngå overstrekning. Slik kan man sikre rolig bevegelse.
Ta kontakt med
Er du interessert i individuelle løsninger?
Snakk med oss - vi er glade for å gi deg råd
TENTE AB
Fabriksgatan 7, 412 50 Göteborg, Sweden
Sales Region:
Norge
Phone: +46 31 46 47 00
Email: order.se@tente.com