Ekspanderfeste for runde og firkantede rør

Les mer


Fester i rør omfatter blant annet det såkalte ekspanderfestet. Dette består av en maskinskrue, to konusformede elementer og en ekspansjonsdel eller spennkiler.

For å beregne ideelt feste må forskjellige faktorer tas hensyn til: På den ene siden må hjulet kunne bære minst den angitte belastningen, og på den andre siden er dimensjonene til apparatet og hjuldiameteren relevante. For valget av et passende ekspanderende feste er i tillegg rørets innvendige diameter og rørformen – dvs. firkantet eller rundt rør – viktig. Monteringslengde og flenstykkelse er det også nødvendig å ta hensyn til.

Uten slike forbehold kan det forekomme at et hjul med ekspanderfeste løsner på grunn av tilfeldig kraftpåvirkning i røret. For å forhindre dette ble svingsikringer utviklet som sørger for at det retningslåste, dvs. bremsede, hjulet ikke kan løsne selvstendig. Disse sikringene kan foreligge enten som form- eller kraftbasert utførelse.

Til festemåtene hører i tillegg til ekspanderfestet og flere varianter i rør også feste ved hjelp av en plate. Hvilken type som passer for en bestemt bruk, er bl.a. avhengig av det respektive apparatets beskaffenhet. Ved spørsmål gir vi deg gjerne råd om riktig feste – ta kontakt med oss!

Uten slike forbehold kan det forekomme at et hjul med ekspanderfeste løsner på grunn av tilfeldig kraftpåvirkning i røret. For å forhindre dette ble svingsikringer utviklet som sørger for at det retningslåste, dvs. bremsede, hjulet ikke kan løsne selvstendig. Disse sikringene kan foreligge enten som form- eller kraftbasert utførelse.

Til festemåtene hører i tillegg til ekspanderfestet og flere varianter i rør også feste ved hjelp av en plate. Hvilken type som passer for en bestemt bruk, er bl.a. avhengig av det respektive apparatets beskaffenhet. Ved spørsmål gir vi deg gjerne råd om riktig feste – ta kontakt med oss!

Ta kontakt med

Er du interessert i individuelle løsninger?

Snakk med oss - vi er glade for å gi deg råd

* Obligatoriske felt

Løsninger for dine individuelle behov. Ikke nøl med å kontakte oss personlig.

TENTE AB

Fraktvägen 5A

435 33 Mölnlycke

Sverige

Phone: +46 31 46 47 00

Email: order.se@tente.com