Utviklingen og testingen av TENTE-trinser og -hjul er i samsvar med de gjeldende DIN-standardene som er utarbeidet av den europeiske komiteen for standardisering (CEN). Nedenfor presenterer vi innholdet i de relevante standardene kort.
DIN EN 12526
I denne standarden fastsettes begreper og formeltegn for hjul og trinser. Standarden definerer bestanddelene til hjul og konstruksjonene deres, anskueliggjør aksen og installasjonsmulighetene til et hjul. Dessuten er beskrivelsen av hjulet og gaffelen inkludert i DIN EN 12526.
DIN EN 12527
DIN EN 12527 er en standard som beskriver hvordan hjul og trinser skal prøves ut. Både prøvingsutstyr og prøvingsmetoder er fastsatt i den. Standarden definerer for eksempel prøving av elektrisk motstand, hjul- eller retningslås, dynamisk og statisk prøving og mye mer.
De følgende standardene spesifiserer disse kravene for ulike grupper av hjul og trinser.
DIN EN 12528
Standarden DIN EN 12528 fastsetter hvilke tekniske krav, dimensjoner og prøvingskrav trinser for møbler må oppfylle. Trinser for svingstoler og andre spesialbruksområder er ikke inkludert.
DIN EN 12529
I samsvar med den foregående standarden fastsetter DIN EN 12529 de tekniske kravene og prøvingskravene for trinser som vanligvis brukes på svingstoler. Trinser både med og uten bremseinnretning er inkludert.
DIN EN 12530
I denne standarden er krav og dimensjoner definert for apparathjul hhv. manuelt drevne hjul og trinser som brukes på institusjoner som hoteller, restauranter, skoler eller sykehus.
DIN EN 12531
For krav og dimensjoner til trinser for sykehussenger gjelder standarden DIN EN 12531. Denne standarden gjelder spesielt for svingbare hjul for sykehussenger med en hjuldiameter på 100 mm eller mer som har en sentralbrems. Også andre svingbare hjul med lignende dimensjoner kan brukes i henhold til denne standarden.
DIN EN 12532
Standarden DIN EN 12532 dekker hjul for transportutstyr opptil en hastighet på 1,1 m/s hhv. 4 km/t. Standarden omfatter ikke hjul og trinser for møbler ogkontorstoler samt for apparater, sykehussenger og andre drevne bruksområder.
DIN EN 12533
DIN EN 12533 regulerer tunglasthjul og -trinser – inkludert tilbehør – for mekaniske og kraftdrevne bruksområder med en hastighet mellom 1,1 og 4,4 m/s hhv. 4 og 16 km/t. Drivhjul og hjul med luftfylte dekk er ikke inkludert.
Vi besvarer gjerne spørsmål om de enkelte DIN -standardene utførlig. Ta kontakt med serviceteamet vårt for det.
Ta kontakt med
Er du interessert i individuelle løsninger?
Snakk med oss - vi er glade for å gi deg råd
TENTE AB
Fabriksgatan 7, 412 50 Göteborg, Sweden
Sales Region:
Norge
Phone: +46 31 46 47 00
Email: order.se@tente.com