Forklaring av TENTE-bestillingsnummersystemet
Bestillingsnummeret består av tre deler som definerer huset, hjulet og
festet nøyaktig. I det følgende eksempelet er de enkelte bestanddelene forklart:
3470 UOT-125 P62-105x85
De fire første sifrene beskriver gaffelen. Det første sifferet står for materialet, det andre for gaffelformen, det tredje for svinglageret og til slutt det fjerde for hjultypen. I dette tilfellet dreier det seg om en gaffel av tung stålplate (3) med oppsvulmet gaffelform (4) og en toraders kulebane (7), hjulet er et svingbart hjul (0).
Den andre delen definerer hjulet: Bokstavene beskriver etter tur materialet, banen og hjullageret. Sifrene angir hjuldiameteren i millimeter. Dette hjulet har også en felg av polyamid (U) samt en bane som er identisk med felgen (O), og som lagring har den et dempet presisjonskulelager (T). Hjuldiameteren er 125 mm.
På slutten av bestillingsnummeret ser du festetypen og målene til den. Eksempelhjulet vårt er festet med en rektangulær plate (P62) som måler 105 x 85 mm.
Hvis du ser etter individuelle hjul uten
hjulgaffel, faller de fire første sifrene bort. I stedet angir bestillingsnummeret i tillegg hjulbredden bak størrelsen.
Har du spørsmål om bestillingsnummersystemet vårt? Ta kontakt med oss – vi hjelper deg gjerne videre!