Belastningskapasitet til hjul og trinser

Les mer


Hvilke laster et transportutstyr eller en maskin tåler er blant annet avhengig av belastningskapasiteten til hjulene og trinsene. Denne egenskapen må tas hensyn til ved anskaffelsen.

For å beregne hvilken belastningskapasitet som er nødvendig for et utstyr, må bestemte faktorer være kjent: for det første egenvekten til utstyret og maksimumsvekten til lasten, for det andre antall hjul og trinser. For å sikre at hjulene tåler belastningene over tid trekkes det fra ett hjul fra det totale antallet ved beregningen. Slik tar man hensyn til at vekten ikke alltid er jevnt fordelt på ujevne gulv.

Beregningen av belastningskapasiteten til de enkelte trinsene og hjulene skjer under ideelle forhold, det vil si på jevnt underlag, en temperatur på ca. 15 til 28 °C, kjøring rett fram og skritthastighet. Fordi de reelle betingelsene vanligvis avviker fra dette, må det regnes inn en ekstra sikkerhetsfaktor. Jo mer bruksbetingelsene avviker fra testomgivelsene, desto større er denne sikkerhetsfaktoren.

Dynamisk og statisk belastningskapasitet

Man skiller mellom dynamisk og statisk belastningskapasitet. Den dynamiske angivelsen beskriver hvilken last en trinse eller et hjul kan bære under bevegelse, mens den statiske viser til hviletilstanden. Det som er relevant for transportutstyr, mobile maskiner og lignende er derfor dynamisk belastningskapasitet. Hvis hjulene og trinsene hovedsaklig utsettes for statiske belastninger, kan dette imidlertid tas hensyn til ved beregningen. Man kan gå ut fra at den faktiske belastningskapasiteten er høyere enn den dynamiske angivelsen.

Vi står gjerne til rådighet ved spørsmål om belastningskapasiteten til hjul og trinser. Ta kontakt med det erfarne serviceteamet vårt!

Ta kontakt med

Er du interessert i individuelle løsninger?

Snakk med oss - vi er glade for å gi deg råd

* Obligatoriske felt

Løsninger for dine individuelle behov. Ikke nøl med å kontakte oss personlig.

TENTE Oy

Fraktvägen 5A

435 33 Mölnlycke

Sverige

Phone: +358 10 229 4110

Email: myynti.fi@tente.com