e-drive 1 - Drive unit
EDUAUFF125P60

EAN:

4031582416664

Varebeskrivelse:

Drivenhet: e-drive 1 with 24V drive, up and down
Gaffel: robust galvanisert stålgaffel. Hjulene kan skiftes ut av kunden. Et reservesett kan bestilles separat. Vedlikeholdsfritt.





Rulle motstand

Kjørestøy

Slitasje

Rust skydd



Tekniske data
Hjul
UFF, helgummi, avgir ikke merker, Shore 63A
Hjulstørrelse
125 mm
Bredde på lager
35 mm
Installasjonshøyde
170 mm
Lengde
maks. 315 mm (nødutløser aktivert)
Nødutløser
mekanisk
Bredde
190 mm
Reisemotor
24 V DC
Kjøreretning
forover / bakover
Høyde (brettet inn)
140 mm
Kompensasjon for gulv
+/- 30 mm
Maks. fremkommelig dørstokkhøyde
15 mm
Maks. løftekraft / nedoverrettet kraft
400 N
Vekt
6 kg
Reisemotor
Rated voltage
24 V DC
Nominelt dreiningsmoment
4 Nm
Nominell utgang
73,1 W
Nominell rotasjonshastighet
174,50 min/-1
Nominell strøm
7,0 A
Arbeidssyklus
S1 + S4
Maks. hastighet
4 km/h
Servomotor
Rated voltage
24 V DC
Nominelt dreiningsmoment
4 Nm
Nominell utgang
14,8 W
Nominell rotasjonshastighet
35,3 min/-1
Nominell strøm
3,5 A
Arbeidssyklus
periodisk S3
Tillatte driftsforhold
operating temperature 5 to 50° C (recommend 15 to 50° C) , atmospheric humidity 90%, non-condensing
Tillatt oppbevaringstemperatur
- 10 to 36° C
Beskyttelsesklasse
IP X4 (vannsprut fra alle sider, alle plugger er satt inn)

Tilbehør



Skriv din egen omtale


Bare registrerte brukere kan legge til etiketter. Vennligst logg inn eller registrer deg

Produkttagger


Ingen produktetiketter


Legg til tagger:


Bare registrerte brukere kan skrive anmeldelser. Vennligst logg inn eller registrer deg