Installeringsveiledning

Slik får du hjulene til å rulle



Uansett hvilket feste du bestemmer deg for å bruke, må du under installasjonen sørge for at kontaktområdet på hjulene har direkte kontakt med den enkelte enhet. Når du bruker enkeltbolt montering, må du sikre en tilstrekkelig skruestyrke (min klasse 8,8 eller liknende). Den minste dreiemomentet skal overholde de tekniske forskrifter. Boltsamlingene må være permanent sikret mot å løsne. Den beskrevne belastningsevnen er basert på denne veiledningen.

Installeringsveiledning Serie 5320/5327

Når feste skal skrues på, må det anvendes en spesiell nøkkel (se figur). Den skal ligge helt vanrett under installasjonen, slik at hele skrunøkkelens overlate dekker hetten. Dreiningsmomentet skal være minst 25 Nm.


Legg også merke til instrukjsoner under kapittelen "Festningssystemer":


Mer informasjon