A520PJI050L51-8 chrome

EAN:

4031582357653

Varebeskrivelse:

Svingbart hjul, Gaffel av polypropylen, med sneppertfeste for møbeltrinser. Felg: Polypropylen (PP), Bane: TENTEprene,grå termoplastisk gummi svertefri, glidelager,





CAD-service

Du kan laste ned konstruksjonsdata for dette produktet i forskjellige formater.

Opprett kundekonto eller
CAD Login

Rulle motstand

Kjørestøy

Slitasje

Rust skydd



Tekniske data
Hjul diameter
50 mm
Bredde på lager
10 mm
Hjulbredde
54 mm
Senterhull
8 mm
Svingdiameter
96 mm
Byggehøyde
56 mm
Temperatur
- 10 / + 40 °C
Standard
EN 12528
Vekt
0.128 kg
Svingradie
48 mm
Hjulbane hardhet
Shore A 87
Lastkapasitet
40 kg
Statisk belastning
80 kg

Tilbehør



Skriv din egen omtale


Bare registrerte brukere kan legge til etiketter. Vennligst logg inn eller registrer deg

Produkttagger


Ingen produktetiketter


Legg til tagger:


Bare registrerte brukere kan skrive anmeldelser. Vennligst logg inn eller registrer deg