6A20PJI050L51-8

EAN:

4031582311303

Varebeskrivelse:

Svingbart hjul, Gaffel av polypropylen med kappe af pressstøpt zink, med sneppertfeste for møbeltrinser. Felg: Polypropylen (PP), Bane: TENTEprene,grå termoplastisk gummi svertefri, glidelager,





CAD-service

Du kan laste ned konstruksjonsdata for dette produktet i forskjellige formater.

Opprett kundekonto eller
CAD Login

Rulle motstand

Kjørestøy

Slitasje

Rust skydd



Tekniske data
Hjul diameter
50 mm
Bredde på lager
10 mm
Hjulbredde
55 mm
Senterhull
8 mm
Svingdiameter
102 mm
Byggehøyde
54 mm
Temperatur
- 10 / + 40 °C
Standard
EN 12528
Vekt
0.10487 kg
Svingradie
51 mm
Hjulbane hardhet
Shore A 87
Lastkapasitet
40 kg
Statisk belastning
80 kg

Tilbehør



Skriv din egen omtale


Bare registrerte brukere kan legge til etiketter. Vennligst logg inn eller registrer deg

Produkttagger


Ingen produktetiketter


Legg til tagger:


Bare registrerte brukere kan skrive anmeldelser. Vennligst logg inn eller registrer deg