LINEA
5984UAP150R36-32S30

EAN:

4031582382518

Varebeskrivelse:

Svingbar trinse med total- eller retningslås., Gaffel av polyamid, presisjonskulelager i svingkrans, Tapp med schaltnock for profilstål, kort modell.. Felg: Nylon(PA6),Bane:Polyuretan, rillekulelager,





Rulle motstand

Kjørestøy

Slitasje

Rust skydd



Tekniske data
Hjul diameter
150 mm
Bredde på lager
15 mm
Hjulbredde
71 mm
Bolt-Ø
32 mm
Boltlengde
50 mm
Utbygg
47.5 mm
Svingdiameter
245 mm
Byggehøyde
155 mm
Temperatur
- 10 / + 40 °C
Standard
EN 12530
Vekt
1.506 kg
Svingradie
122.5 mm
Lastkapasitet
200 kg
Statisk belastning
400 kg

Tilbehør


Ingen deler og fester er tilgjengelige for denne artikkelen.

Skriv din egen omtale


Bare registrerte brukere kan legge til etiketter. Vennligst logg inn eller registrer deg

Produkttagger


Ingen produktetiketter


Legg til tagger:


Bare registrerte brukere kan skrive anmeldelser. Vennligst logg inn eller registrer deg