LINEA
5947UAP100P30-11 RAL9002

EAN:

4031582368673

Bestillingsnummer:

00079440

Leveringstid:

5 arbeidsdager

Varebeskrivelse:

Svingbar trinse med totalbrems., Gaffel av polyamid, presisjonskulelager i svingkrans, Bolthull. Felg: Nylon(PA6),Bane:Polyuretan, rillekulelager,





CAD-service

Du kan laste ned konstruksjonsdata for dette produktet i forskjellige formater.

Opprett kundekonto eller
CAD Login

Rulle motstand

Kjørestøy

Slitasje

Rust skydd



Tekniske data
Hjul diameter
100 mm
Bredde på lager
20 mm
Hjulbredde
82 mm
Senterhull
11 mm
Dom-Ø
52 mm
Utbygg
32 mm
Svingdiameter
216 mm
Byggehøyde
118 mm
Temperatur
- 10 / + 40 °C
Standard
EN 12530
Vekt
0.75 kg
Svingradie
108 mm
Hjulbane hardhet
Shore A 92
Lastkapasitet
100 kg
Statisk belastning
200 kg

Tilbehør



Skriv din egen omtale


Bare registrerte brukere kan legge til etiketter. Vennligst logg inn eller registrer deg

Produkttagger


Ingen produktetiketter


Legg til tagger:


Bare registrerte brukere kan skrive anmeldelser. Vennligst logg inn eller registrer deg