LINEA safety
592DUAO075L51-10 RAL9002

EAN:

4031582378238

Varebeskrivelse:

Svingbart hjul med automatisk låsesystem, Hus av ployamid, med sneppertfeste for møbeltrinser. Felg: Nylon(PA6),Bane:Polyuretan, glidelager. Frigjørelse 23 N og fjærslaglengde 8 mm.





CAD-service

Du kan laste ned konstruksjonsdata for dette produktet i forskjellige formater.

Opprett kundekonto eller
CAD Login

Rulle motstand

Kjørestøy

Slitasje

Rust skydd



Tekniske data
Hjul diameter
75 mm
Bredde på lager
15 mm
Hjulbredde
55 mm
Senterhull
10 mm
Dom-Ø
30 mm
Utbygg
23 mm
Svingdiameter
132 mm
Byggehøyde
75.5 mm
Temperatur
- 20 / + 60 °C
Standard
EN 12528
Vekt
0.164 kg
Svingradie
66 mm
Hjulbane hardhet
Shore A92
Lastkapasitet
90 kg
Statisk belastning
180 kg

Tilbehør


Ingen deler og fester er tilgjengelige for denne artikkelen.

Skriv din egen omtale


Bare registrerte brukere kan legge til etiketter. Vennligst logg inn eller registrer deg

Produkttagger


Ingen produktetiketter


Legg til tagger:


Bare registrerte brukere kan skrive anmeldelser. Vennligst logg inn eller registrer deg