LINEA light
5920XSP100L51-11 RAL7001

EAN:

4031582370720

Varebeskrivelse:

Svingbart hjul, Hus av ployamid, med sneppertfeste for møbeltrinser. Felg av polyamid, elektrisk ledende, løpebane av sprøytestøpt polyuretan, med trådbeskyttelse, presisjonskulelager





CAD-service

Du kan laste ned konstruksjonsdata for dette produktet i forskjellige formater.

Opprett kundekonto eller
CAD Login

Rulle motstand

Kjørestøy

Slitasje

Rust skydd



Tekniske data
Hjul diameter
100 mm
Bredde på lager
20 mm
Hjulbredde
73 mm
Senterhull
11 mm
Dom-Ø
40 mm
Utbygg
32 mm
Svingdiameter
176 mm
Byggehøyde
100 mm
Temperatur
- 10 / + 40 °C
Standard
EN 12528
Svingradie
88 mm
Lastkapasitet
100 kg
Statisk belastning
200 kg

Tilbehør


Ingen deler og fester er tilgjengelige for denne artikkelen.

Skriv din egen omtale


Bare registrerte brukere kan legge til etiketter. Vennligst logg inn eller registrer deg

Produkttagger


Ingen produktetiketter


Legg til tagger:


Bare registrerte brukere kan skrive anmeldelser. Vennligst logg inn eller registrer deg