5920UOI075L51-10 DOM20

EAN:

4031582310962

Varebeskrivelse:

Svingbart hjul, Hus av ployamid, med sneppertfeste for møbeltrinser. Felg/Bane: Nylon(PA6), Glidelager





CAD-service

Du kan laste ned konstruksjonsdata for dette produktet i forskjellige formater.

Opprett kundekonto eller
CAD Login

Rulle motstand

Kjørestøy

Slitasje

Rust skydd



Tekniske data
Hjul diameter
75 mm
Bredde på lager
8 mm
Hjulbredde
53 mm
Senterhull
10 mm
Dom-Ø
20 mm
Svingdiameter
124 mm
Byggehøyde
77 mm
Temperatur
- 10 / + 40 °C
Standard
EN 12528
Vekt
0.122 kg
Svingradie
62 mm
Hjulbane hardhet
Shore D 75
Lastkapasitet
50 kg
Statisk belastning
100 kg

Tilbehør



Skriv din egen omtale


Bare registrerte brukere kan legge til etiketter. Vennligst logg inn eller registrer deg

Produkttagger


Ingen produktetiketter


Legg til tagger:


Bare registrerte brukere kan skrive anmeldelser. Vennligst logg inn eller registrer deg