5920UOI035P41 TFR

EAN:

4031582399967

Varebeskrivelse:

Svingbart hjul, Hus av ployamid, Platefeste. Felg/Bane: Nylon(PA6), Glidelager





Rulle motstand

Kjørestøy

Slitasje

Rust skydd



Tekniske data
Hjul diameter
35 mm
Bredde på lager
11 mm
Hjulbredde
52 mm
Platestørrelse
38 x 38 mm
Festehull avstand
28 x 28 mm
Svingdiameter
74 mm
Byggehøyde
41 mm
Temperatur
- 10 / + 40 °C
Standard
EN 12528
Vekt
0.08 kg
Svingradie
37 mm
Lastkapasitet
50 kg
Statisk belastning
100 kg

Tilbehør


Ingen deler og fester er tilgjengelige for denne artikkelen.

Skriv din egen omtale


Bare registrerte brukere kan legge til etiketter. Vennligst logg inn eller registrer deg

Produkttagger


Ingen produktetiketter


Legg til tagger:


Bare registrerte brukere kan skrive anmeldelser. Vennligst logg inn eller registrer deg