5920PJI040L51-10 HIGH

EAN:

4031582356748

Varebeskrivelse:

Svingbart hjul, Hus av ployamid, med sneppertfeste for møbeltrinser. Felg: Polypropylen (PP), Bane: TENTEprene,grå termoplastisk gummi svertefri, glidelager,





CAD-service

Du kan laste ned konstruksjonsdata for dette produktet i forskjellige formater.

Opprett kundekonto eller
CAD Login

Rulle motstand

Kjørestøy

Slitasje

Rust skydd



Tekniske data
Hjul diameter
40 mm
Bredde på lager
12 mm
Hjulbredde
52 mm
Festehull
5 mm
Senterhull
10 mm
Dom-Ø
15.2 mm
Utbygg
12 mm
Svingdiameter
74 mm
Byggehøyde
47 mm
Temperatur
- 20 / + 60 °C
Standard
EN 12528
Vekt
0.052 kg
Svingradie
37 mm
Hjulbane hardhet
Shore A 87
Lastkapasitet
40 kg
Statisk belastning
80 kg

Tilbehør


Ingen deler og fester er tilgjengelige for denne artikkelen.

Skriv din egen omtale


Bare registrerte brukere kan legge til etiketter. Vennligst logg inn eller registrer deg

Produkttagger


Ingen produktetiketter


Legg til tagger:


Bare registrerte brukere kan skrive anmeldelser. Vennligst logg inn eller registrer deg