SMILES
5520PJI050L51-10 CAT, Yellow

EAN:

4031582335606

Varebeskrivelse:

Svingbart hjul, Hus av ployamid, med sneppertfeste for møbeltrinser. Felg: Polypropylen (PP), Bane: TENTEprene,grå termoplastisk gummi svertefri, glidelager,





CAD-service

Du kan laste ned konstruksjonsdata for dette produktet i forskjellige formater.

Opprett kundekonto eller
CAD Login

Rulle motstand

Kjørestøy

Slitasje

Rust skydd



Tekniske data
Hjul diameter
50 mm
Bredde på lager
8,5 mm
Hjulbredde
54.3 mm
Senterhull
10 mm
Dom-Ø
23 mm
Utbygg
20 mm
Svingdiameter
120 mm
Byggehøyde
71.5 mm
Temperatur
- 10 / + 40 °C
Standard
EN 12528
Vekt
0.101 kg
Svingradie
60 mm
Hjulbane hardhet
Shore A 87
Lastkapasitet
40 kg
Statisk belastning
80 kg

Tilbehør


Ingen deler og fester er tilgjengelige for denne artikkelen.

Skriv din egen omtale


Bare registrerte brukere kan legge til etiketter. Vennligst logg inn eller registrer deg

Produkttagger


Ingen produktetiketter


Legg til tagger:


Bare registrerte brukere kan skrive anmeldelser. Vennligst logg inn eller registrer deg