3642ITP200P63 Flat

EAN:

4031582337433

Varebeskrivelse:

Svingbart hjul med totalbrems på fremsiden av hjulet., Hus av blå-kromatisert tung stålplate, svinglager med lukket presisjonskulelager, boltet hjulaksel, Platefeste. Felg: Aluminium, Bane: Polyuretan , rillekulelager.





Rulle motstand

Kjørestøy

Slitasje

Rust skydd



Tekniske data
Hjul diameter
200 mm
Bredde på lager
50 mm
Platestørrelse
137 x 105 mm
Festehull avstand
105 x 80/75 mm
Festehull
11 mm
Utbygg
55 mm
Svingdiameter
270 mm
Byggehøyde
250 mm
Temperatur
- 20 / + 60 °C
Standard
EN 12532
Vekt
4.043 kg
Hjulbane hardhet
Shore A 92
Lastkapasitet
600 kg
Statisk belastning
1200 kg

Tilbehør



Skriv din egen omtale


Bare registrerte brukere kan legge til etiketter. Vennligst logg inn eller registrer deg

Produkttagger


Ingen produktetiketter


Legg til tagger:


Bare registrerte brukere kan skrive anmeldelser. Vennligst logg inn eller registrer deg