3470UFR100P62 blue

EAN:

4031582304411

Bestillingsnummer:

00001101

Leveringstid:

5 arbeidsdager

Varebeskrivelse:

Svingbart hjul, Gaffel av presset stål, sinkkromatisert, blåpassivert, dobbeltkulelager i svingkrans, hjulaksel med mutter, Svingkrans med støvtetning, Platefeste. Felg: Nylon(PA6),Bane:Elastisk gummi, svertefri rullelager,





CAD-service

Du kan laste ned konstruksjonsdata for dette produktet i forskjellige formater.

Opprett kundekonto eller
CAD Login

Rulle motstand

Kjørestøy

Slitasje

Rust skydd



Tekniske data
Hjul diameter
100 mm
Bredde på lager
34 mm
Platestørrelse
105 x 85 mm
Festehull avstand
80/77 x 60 mm
Festehull
9 mm
Utbygg
41 mm
Svingdiameter
182 mm
Byggehøyde
128 mm
Temperatur
- 20 / + 80 °C
Standard
EN 12532
Vekt
0.858 kg
Svingradie
91 mm
Hjulbane hardhet
Shore A 64
Lastkapasitet
160 kg
Statisk belastning
320 kg

Tilbehør



Skriv din egen omtale


Bare registrerte brukere kan legge til etiketter. Vennligst logg inn eller registrer deg

Produkttagger


Ingen produktetiketter


Legg til tagger:


Bare registrerte brukere kan skrive anmeldelser. Vennligst logg inn eller registrer deg