2477PJP100P30-11

EAN:

4031582050448

Bestillingsnummer:

X0000850

Leveringstid:

5 arbeidsdager

Varebeskrivelse:

Svingbar trinse med totalbrems., Hus av elforsinket stålplate, svinglager med dobbelt kulekrans, Hjulaksel, bolt+mutter, Bolthull. Felg: Polypropylen (PP), Bane: TENTEprene,grå termoplastisk gummi svertefri, rillekulelager , med trådbeskytter Kan monteres med alminnelige skruer i ønsket lengde.





CAD-service

Du kan laste ned konstruksjonsdata for dette produktet i forskjellige formater.

Opprett kundekonto eller
CAD Login

Rulle motstand

Kjørestøy

Slitasje

Rust skydd



Tekniske data
Hjul diameter
100 mm
Bredde på lager
32 mm
Senterhull
11 mm
Utbygg
43.5 mm
Svingdiameter
262 mm
Byggehøyde
135 mm
Temperatur
- 20 / + 60 °C
Standard
EN 12530
Vekt
0.76 kg
Svingradie
131 mm
Hjulbane hardhet
Shore A 87
Lastkapasitet
100 kg
Statisk belastning
200 kg

Tilbehør



Skriv din egen omtale


Bare registrerte brukere kan legge til etiketter. Vennligst logg inn eller registrer deg

Produkttagger


Ingen produktetiketter


Legg til tagger:


Bare registrerte brukere kan skrive anmeldelser. Vennligst logg inn eller registrer deg