Alpha
70 - 500 kg

Industrihjul

E-Drive
25 daN

Motoriserede hjul

Delta
300 - 600 kg

Industrielle hjul for nem manøvrering

Delta twin
600 - 750 kg

Dobbelthjul for fremragende manøvrering

Zeta
300 - 800 kg

Medium tunge industrihjul

Kappa
300 - 3.000 kg

Sværlasthjul

Omikron
900 - 20.000 kg

Sværlasthjul til belastninger

Radiata
1.200 - 1.500 kg

Tripplehjul til ekstrem manøvredygtighed på begrænset plads

Kappa flex
360 - 750 kg

Fjederbelastede industrielle hjul

Scout
150 - 350 kg

Selvjusterende hjul til AGV

Integral
100 - 150 kg

Hjul til medicinsk brug

Integral twin
125 - 250 kg

Dobbelthjul til medicinsk brug

Linea
40 - 150 kg

Hjul til en bred vifte af krav og brancher

Aviana
100 kg

Lette hjul

Agila
40 - 100 kg

Multifunktionelle hjul

Stora
60 - 160 kg

Hjul til indkøbsvogne

Mono
30 - 70 kg

Syntetiske hjul til rengøring, hygiejniske og lette medicinske industrier

Galea
60 - 100 kg

Syntetiske hjulhjul til medicinal- og cateringindustrien

Levina
60 - 100 kg

Designhjul til mange funktioner

Anika og Anika evo
40 - 50 kg

Biobaserede hjul til møbelindustrien

Lumina
30 - 100 kg

Møbelhjul

Stylea
40 - 100 kg

Møbelhjul til tidløse designs

Smiles
40 kg

Hjul til en venlig atmosfære

Compacta
10 - 55 kg

Hjul til mindre applikationer

Glide

Glider

Registrere


Registrerede kunder


Glemt adgangskode


Nye kunder

Tilmelding