-
125 mm
-
100 kg
-
161 mm
Zwenkwiel met dubbele rem 125 mm
Levina, 5377PJP125P30-11
Zwenkwiel met dubbele rem, vork en wiel van hoogwaardig synthetisch materiaal, zwenklager met dubbele kogeldraaikrans, boutgat. Wielkern van polypropyleen met grijze niet-strepende TENTEprene thermoplastische rubberband, wielnaaf op precisiekogellager, met afdekkappen Tip: De wielen zijn vanaf 100 stuks ook met grijs rempedaal leverbaar.
-
125 mm
-
100 kg
-
165 mm
Zwenkwiel met dubbele rem 125 mm
Levina, 5377PJP125P51
Zwenkwiel met dubbele rem, vork en wiel van hoogwaardig synthetisch materiaal, zwenklager met dubbele kogeldraaikrans, plaatbevestiging. Wielkern van polypropyleen met grijze niet-strepende TENTEprene thermoplastische rubberband, wielnaaf op precisiekogellager, met afdekkappen Tip: De wielen zijn vanaf 100 stuks ook met grijs rempedaal leverbaar.
-
125 mm
-
100 kg
-
165 mm
Zwenkwiel 125 mm
Levina, 5370PJP125P51
Zwenkwiel, vork en wiel van hoogwaardig synthetisch materiaal, zwenklager met dubbele kogeldraaikrans, plaatbevestiging. Wielkern van polypropyleen met grijze niet-strepende TENTEprene thermoplastische rubberband, wielnaaf op precisiekogellager, met afdekkappen
-
125 mm
-
100 kg
-
161 mm
Zwenkwiel 125 mm
Levina, 5370UAP125P30-11
Zwenkwiel, vork en wiel van hoogwaardig synthetisch materiaal, zwenklager met dubbele kogeldraaikrans, boutgat. Wielkern van polyamide met loopvlak van gespoten polyurethaan, wielnaaf op precisiekogellagers
-
125 mm
-
100 kg
-
161 mm
Zwenkwiel 125 mm
Levina, 5370UAP125R05-28x45
Zwenkwiel, vork en wiel van hoogwaardig synthetisch materiaal, zwenklager met dubbele kogeldraaikrans, stiftbevestiging. Wielkern van polyamide met loopvlak van gespoten polyurethaan, wielnaaf op precisiekogellagers
-
125 mm
-
100 kg
-
161 mm
Zwenkwiel met dubbele rem 125 mm
Levina, 5377UAP125P30-11
Zwenkwiel met dubbele rem, vork en wiel van hoogwaardig synthetisch materiaal, zwenklager met dubbele kogeldraaikrans, boutgat. Wielkern van polyamide met loopvlak van gespoten polyurethaan, wielnaaf op precisiekogellagers Tip: De wielen zijn vanaf 100 stuks ook met grijs rempedaal leverbaar.
-
100 mm
-
100 kg
-
137 mm
Zwenkwiel 100 mm
Levina, 5370PJP100P30-11
Zwenkwiel, vork en wiel van hoogwaardig synthetisch materiaal, zwenklager met dubbele kogeldraaikrans, boutgat. Wielkern van polypropyleen met grijze niet-strepende TENTEprene thermoplastische rubberband, wielnaaf op precisiekogellager, met afdekkappen
-
100 mm
-
100 kg
-
141 mm
Zwenkwiel 100 mm
Levina, 5370UAP100P51
Zwenkwiel, vork en wiel van hoogwaardig synthetisch materiaal, zwenklager met dubbele kogeldraaikrans, plaatbevestiging. Wielkern van polyamide met loopvlak van gespoten polyurethaan, wielnaaf op precisiekogellagers
-
100 mm
-
100 kg
-
137 mm
Zwenkwiel met dubbele rem 100 mm
Levina, 5377PJP100P30-13
Zwenkwiel met dubbele rem, vork en wiel van hoogwaardig synthetisch materiaal, zwenklager met dubbele kogeldraaikrans, boutgat. Wielkern van polypropyleen met grijze niet-strepende TENTEprene thermoplastische rubberband, wielnaaf op precisiekogellager, met afdekkappen Tip: De wielen zijn vanaf 100 stuks ook met grijs rempedaal leverbaar.
-
100 mm
-
100 kg
-
137 mm
Zwenkwiel met dubbele rem 100 mm
Levina, 5377PJP100R05-28x45
Zwenkwiel met dubbele rem, vork en wiel van hoogwaardig synthetisch materiaal, zwenklager met dubbele kogeldraaikrans, stiftbevestiging. Wielkern van polypropyleen met grijze niet-strepende TENTEprene thermoplastische rubberband, wielnaaf op precisiekogellager, met afdekkappen Tip: De wielen zijn vanaf 100 stuks ook met grijs rempedaal leverbaar.