-
200 mm
-
400 kg
Wielen 200 mm
Elastech, UEP200x46-Ø20,1
Wielkern van polyamide met zwarte elastische rubberband, wielnaaf op precisiekogellager
-
200 mm
-
400 kg
Wielen 200 mm
Elastech, UFP200x46-Ø20
Wielkern van polyamide met niet-strepende, elastische rubberband, wielnaaf op precisiekogellager
-
200 mm
-
400 kg
Wielen 200 mm
Elastech, UEP200x46-Ø20
Wielkern van polyamide met zwarte elastische rubberband, wielnaaf op precisiekogellager
-
125 mm
-
250 kg
Wielen 125 mm
Elastech, UER125x40-Ø12
Wielkern van polyamide met zwarte elastische rubberband, wielnaaf op rollager
-
160 mm
-
300 kg
Wielen 160 mm
Elastech, UER160x46-Ø20
Wielkern van polyamide met zwarte elastische rubberband, wielnaaf op rollager
-
125 mm
-
300 kg
Wielen 125 mm
Elastech, IEP125x50-Ø20
Wielkern van aluminium op precisiekogellagers, met zwarte opgevulcaniseerde elastische rubberband
-
250 mm
-
500 kg
Wielen 250 mm
Elastech, IEP250x50-Ø25
Wielkern van aluminium op precisiekogellagers, met zwarte opgevulcaniseerde elastische rubberband
-
250 mm
-
675 kg
Wielen 250 mm
Elastech, FVP250x80-Ø25
Wielkern van gietijzer op precisiekogellagers, met zwarte rubberband
-
300 mm
-
800 kg
Wielen 300 mm
Elastech, FVP300x85-Ø30
Wielkern van gietijzer op precisiekogellagers, met zwarte rubberband
-
100 mm
-
160 kg
Wielen 100 mm
Elastech, UFR100x34-Ø12
Wielkern van polyamide met niet-strepende, elastische rubberband, wielnaaf op rollager