-
45 mm
-
40 kg
-
49 mm
Bokwiel 45 mm
Compacta, 2198UOI045P60-67x24
Bokwiel, Vork van geperst staalplaat, verzinkt-chromatiseerd, wielas geklonken, plaatbevestiging. Wielkern van polyamide, wielnaaf op glijlager
-
38 mm
-
30 kg
-
48 mm
Bokwiel 38 mm
Compacta, 2198PII036P40-42
Bokwiel, Vork van roestvrijstaal, vork van geperst staal, verzinkt, wielas geklonken, plaatbevestiging.
-
32 mm
-
20 kg
-
43 mm
Zwenkwiel 32 mm
Compacta, 1430POI032P60-38X32 (42)
Zwenkwiel, vork van geperst staal, verzinkt, zwenklager met enkele kogeldraaikrans, wielas geklonken, plaatbevestiging. Wielkern van polypropyleen, wielnaaf op glijlager
-
30 mm
-
30 kg
-
34 mm
Bokwiel 30 mm
Compacta, 2198UOI030P60-45X20 (58)
Bokwiel, Vork van geperst staalplaat, verzinkt-chromatiseerd, wielas geklonken, plaatbevestiging. Wielkern van polyamide, wielnaaf op glijlager
-
14 mm
-
25 kg
-
17 mm
Bokwiel 14 mm
Compacta, 2198UOI014P60-30x17
Bokwiel, Vork van geperst staalplaat, verzinkt-chromatiseerd, wielas geklonken, plaatbevestiging. Wielkern van polyamide, wielnaaf op glijlager
-
38 mm
-
25 kg
-
51 mm
Zwenkwiel 38 mm
Compacta, 1430POI038P60-46x38
Zwenkwiel, vork van geperst staal, verzinkt, zwenklager met enkele kogeldraaikrans, wielas geklonken, plaatbevestiging. Wielkern van polypropyleen, wielnaaf op glijlager
-
50 mm
-
40 kg
-
66 mm
Zwenkwiel 50 mm
Compacta, 1430POI050P60-59X47
Zwenkwiel, vork van geperst staal, verzinkt, zwenklager met enkele kogeldraaikrans, wielas geklonken, plaatbevestiging. Wielkern van polypropyleen, wielnaaf op glijlager
-
36 mm
-
30 kg
-
48 mm
Zwenkwiel 36 mm
Compacta, 1430PII036P40-42
Zwenkwiel, vork van geperst staal, verzinkt, zwenklager met enkele kogeldraaikrans, wielas geklonken, plaatbevestiging.
-
38 mm
-
25 kg
-
51 mm
Zwenkwiel 38 mm
Compacta, 1430POI038P60-46x38 (38)
Zwenkwiel, vork van geperst staal, verzinkt, zwenklager met enkele kogeldraaikrans, wielas geklonken, plaatbevestiging. Wielkern van polypropyleen, wielnaaf op glijlager
-
50 mm
-
40 kg
-
66 mm
Zwenkwiel 50 mm
Compacta, 1430POI050P60-59X47 (24)
Zwenkwiel, vork van geperst staal, verzinkt, zwenklager met enkele kogeldraaikrans, wielas geklonken, plaatbevestiging. Wielkern van polypropyleen, wielnaaf op glijlager