-
500 mm
-
7,200 kg
-
610 mm
Zwenkwiel 500 mm
Omikron twin, 9950STP500P68
Zwenkwiel, Vork en plaat van gelast staal, verzinkt-chromatiseerd, verzinkt chromatiseerd, zwenklager voorzien van axiaal kogellager én kegellager, geschroefd en geborgd, met smeernippel, wielas geschroefd, plaatbevestiging. Wielkern van geperst zware staalplaat, gelakt, met gegoten polyurethaan loopvlak, wielnaaf op precisiekogellager
-
100 mm
-
120 kg
-
118 mm
Zwenkwiel met dubbele rem 100 mm
Linea, 5947UAP100P30-11 RAL9002
Zwenkwiel met dubbele rem, vork van polyamide, zwenklager met dubbele kogeldraaikrans, boutgat. Wielkern van polyamide met loopvlak van gespoten polyurethaan, wielnaaf op precisiekogellagers
-
150 mm
-
100 kg
-
188 mm
3 Standen wiel (vrij, geremd en fixeer) 150 mm
2074PJP150R26-28S45
Zwenkwiel met dubbele rem of fixeermogelijkheid, vork van geperst staal, verzinkt, met dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop. Wielas geklonken voor montage van de polypropyleen RAL 9002 grijs-witte "cover-design" kappen., stift met schakelnok voor profielstangen. Wielkern van polypropyleen met grijze niet-strepende TENTEprene thermoplastische rubberband, wielnaaf op precisiekogellager, met afdekkappen
-
100 mm
-
160 kg
-
128 mm
Zwenkwiel 100 mm
Alpha, 3470UFR100P62 blue
Zwenkwiel, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, wielas geschroefd, stofafdichting, plaatbevestiging. Wielkern van polyamide met niet-strepende, elastische rubberband, wielnaaf op rollager
-
150 mm
-
150 kg
-
155 mm
3 Standen wiel (vrij, geremd en fixeer) 150 mm
Linea, 5944UAP150R36-32S30OH155 4xM6
Zwenkwiel met dubbele rem of fixeermogelijkheid, vork van polyamide, zwenklager met dubbele kogeldraaikrans, stift met schakelnok voor profielstangen, korte uitvoering. Wielkern van polyamide met loopvlak van gespoten polyurethaan, wielnaaf op precisiekogellagers TÜV Süd gecertificeerd product.
-
125 mm
-
100 kg
-
161 mm
Zwenkwiel met dubbele rem 125 mm
Levina, 5377PJP125P30-11
Zwenkwiel met dubbele rem, vork en wiel van hoogwaardig synthetisch materiaal, zwenklager met dubbele kogeldraaikrans, boutgat. Wielkern van polypropyleen met grijze niet-strepende TENTEprene thermoplastische rubberband, wielnaaf op precisiekogellager, met afdekkappen Tip: De wielen zijn vanaf 100 stuks ook met grijs rempedaal leverbaar.
-
150 mm
-
150 kg
-
155 mm
3 Standen wiel (vrij, geremd en fixeer) 150 mm
Linea, 5944UAP150R36-32S27 safety OH155
Zwenkwiel met dubbele rem of fixeermogelijkheid, vork van polyamide, zwenklager met dubbele kogeldraaikrans. Zwenkwiel met automatisch remsysteem, stift met schakelnok voor profielstangen, korte uitvoering. Wielkern van polyamide met loopvlak van gespoten polyurethaan, wielnaaf op precisiekogellagers : De LINEA safety met dodeman rem is ontworpen/geschikt voor zware apparatuur zoals bijvoorbeeld ziekenhuisbedden. Het zorgt ervoor dat de apparatuur onmiddellijk automatisch te remmen is zodra de bedieningshendel of handvat wordt vrijgegeven. Bij gebruikt voor lichte(re) apparatuur is een gezamenlijke technische beoordeling noodzakelijk volgens het product aansprakelijkheidsrecht.
-
200 mm
-
900 kg
-
272 mm
Zwenkwiel 200 mm
Omikron flex, 9850FCP200P63-75shA HL50
Zwenkwiel, plaatbevestiging. Wielkern van gietijzer met gegoten polyurethaan loopvlak, Ultratech, speciaal vervaardigd voor gebruik voor snelheden tot 16 km/h, op precisiekogellagers
-
100 mm
-
82 kg
-
146 mm
Zwenkwiel 100 mm
Levina light, 5220PJP100S70-10X25/11X29.1
Zwenkwiel, Housing made of glass-filled Polyamide, draadstift met zeskant vastzetter. Wielkern van polypropyleen met grijze niet-strepende TENTEprene thermoplastische rubberband, wielnaaf op precisiekogellager, met afdekkappen