Waarom juist u wielen met elektrische vergrendeling nodig heeft?
Door de demografische veranderingen worden zorginstellingen en ziekenhuizen met steeds meer nieuwe uitdagingen geconfronteerd. De levensverwachting neemt toe en daarmee ook het aantal medische onderzoeken. Het tekort aan geschoold personeel kan snel leiden tot stressvolle momenten voor het personeel. Het is eenvoudig om "kleine dingen" uit het oog te verliezen, zoals of het wiel vergrendeld is of niet.
Het wiel met elektrisch vergrendelingssysteem Linea e-lock helpt het personeel om een beter overzicht te krijgen en om met een snelle blik op de monitor te bepalen of het wiel vergrendeld of ontgrendeld is.
Welke eigenschappen hebben wielen met een elektrisch blokkeersysteem van TENTE?
Wielen met een elektrisch blokkeersysteem van TENTE worden gekenmerkt door veiligheid, eenvoudige bediening, verbeterde ergonomie en financiële voordelen.
Het veiligheidsaspect van wielen met een elektrisch blokkeersysteem wordt voornamelijk gekenmerkt door goed zichtbare blokkeerposities. Deze kunnen individueel worden ingesteld. De vergrendelingsstatus kan bijvoorbeeld als lichtsignaal worden weergegeven, zodat zorgverleners onmiddellijk kunnen zien of de wielen in de juiste positie zijn vergrendeld.
De digitale bediening van het wiel met een elektrisch vergrendelingssysteem maakt het vergrendelen eenvoudig en intuïtief. Een enkele druk op de knop is voldoende om de rem van het wiel te vergrendelen of te ontgrendelen.
De ergonomie wordt verbeterd doordat het personeel niet met de voeten naar pedalen hoeft te reiken of zelfs hoeft te bukken om de wielen te vergrendelen. De vergrendeling van de wielen met een elektrisch blokkeersysteem gebeurt zonder gevaar voor letsel en zonder krachtsinspanning. Aangezien het vergrendelingssysteem is uitgerust met lichte elektrische kabels, zijn er geen omvangrijke en zware hendels op de apparatuur nodig. Dit maakt de toepassing uiterst licht en maakt het mogelijk het patiëntenbed of de apparatuur met gemak te verschuiven. Bovendien kan Linea e-lock zonder enige beperking in bedden of apparaten worden geïntegreerd. Het wiel kan worden aangepast en ingesteld conform de wensen van productontwerpers.
De financiële voordelen van wielen met een elektrisch blokkeersysteem worden vooral bereikt door een verbeterde ergonomie, zoals hierboven reeds vermeld. Immers, als de ergonomie van het personeel wordt verbeterd, zal er waarschijnlijk minder ziekte gerelateerd uitval optreden. In tijden van demografische veranderingen en een tekort aan verplegend personeel, kan de afwezigheid van verplegend personeel een ramp zijn. Door de ergonomie te verbeteren, kan aanzienlijk worden bespaard op de vervolgkosten.
Wij zijn volledig overtuigd van ons wiel met een elektrisch vergrendelingssysteem Linea e-lock. Indien u meer informatie wenst over deze productiviteitsverhoger, neem dan contact op met onze experts via bovenstaand contactformulier. Wij zullen u met plezier adviseren!