Op welke terreinen is het dodemansremsysteem ingebouwd?
Dit type wiel met dodemansremsysteem kennen we van bagagekarretjes op luchthavens. Bij dit type wiel met dodemansrem wordt het wiel alleen geactiveerd wanneer de daarvoor bestemde hendel wordt ingedrukt. Met andere woorden, het wagentje kan alleen rijden wanneer de duwbeugel wordt ingedrukt, omdat daardoor de rem wordt gelost. De wielen met dodemansrem blokkeren onmiddellijk bij het loslaten en zorgen zo voor een veilige vergrendeling van de wielen en zwenkwielen. Dit voorkomt dat wagens wegrollen als gevolg van een moment van onachtzaamheid.
Andere wagens die zijn uitgerust met zwenkwielen met dodemansrem werken op dezelfde manier. Zodra de duwbeugel wordt ingedrukt, wordt de rem automatisch gelost. Zodra de duwbeugel wordt losgelaten, sluit de rem op de zwenkwielen automatisch en komt de wagen onmiddellijk tot stilstand.
Door een wiel met dodemansrem te gebruiken, heeft de gebruiker altijd de controle over het wiel. Zelfs als de gebruiker vergeet het wiel te blokkeren, zal dit niet leiden tot een gevaarlijke beweging van het wiel, omdat het standaard is geblokkeerd. Dit is bijzonder belangrijk voor de veiligheid van personen. Het zwenkwiel met dodemansrem leidt dus tot een verhoogde arbeidsveiligheid voor mens en materieel.