Alpha
3478POJ108P62 T/G-small
Downloads
CAD-service
U kunt bouwgegevens voor dit product in een ander formaat downloaden
Login om de CAD-bestanden te zien
Kernkenmerken
| Productnaam | Alpha |
|---|---|
| Toepassingen | Automobiel, Catering, Handelen, Industriële wielen, Logistiek voor de detailhandel, Machines en werkplaatsapparatuur, Medische instellingen, Oplossingen voor opslag, Stedelijke mobiliteit, Winkelwagen |
| Producttype | Vast Wielen |
| Draagvermogen bij 4 km/h | 150 KG |
| Statisch draagvermogen | 300 KG |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
| Totale hoogte | 132 mm |
| Totale breedte | 85 mm |
| Totaal gewicht | 0,41 KG |
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
| Zwenklager | Twee balraces |
| Kleur | Blauw gepassiveerd |
Wiel
| Materiaal wielkern | Polypropyleen |
|---|---|
| Materiaal loopvlak | Identiek aan Wiel |
| Lagering | Rollager, Rollager |
| Loopvlak | Hard Loopvlak |
| Wielkleur | Grafietzwart (RAL9011) |
| Diameter wiel | 108 mm |
| Breedte Loopvlak | 36 mm |
| Wielbreedte | 36 mm |
| Hardheid van het Loopvlak (D) | 65 Shore D |
Fitting
| Type pasvorm | Rechthoekige plaat |
|---|---|
| Lengte plaat | 103 mm |
| Breedte plaat | 85 mm |
| Lengte plaatgat (minimaal) | 77 mm |
| Lengte plaatgat (maximaal) | 60 mm |
| Breedte plaatgat (minimaal) | 77 mm |
| Breedte plaatgat (maximaal) | 80 mm |
| Diameter plaatgat | 9 mm |