In een werkplaats worden vaak onhandzame en zware gereedschappen van de ene plaats naar de andere vervoerd. Een gereedschapswagen garandeert een hoge efficiëntie en comfort. Het gereedschap kan met een gereedschapswagen eenvoudig en snel van A naar B worden gebracht, zodat het altijd op de juiste plaats beschikbaar is. De wagen moet hiervoor met de juiste wielen of zwenkwielen worden uitgerust, die voldoen aan de eisen en de belasting kunnen weerstaan. Verkeerde wielen of wielen van een mindere kwaliteit – bijvoorbeeld met een zwakke behuizing of te klein - betekenen hogere kosten.
Een gereedschapswagen moet in staat zijn om grote ladingen te dragen en daarbij goed lopen. Daarom is het belangrijk dat de wielen over een toereikend draagvermogen beschikken. Bovendien moeten ze ook gemakkelijk te manoeuvreren en te blokkeren zijn, zodat de wagen gemakkelijk heen en weer kan worden bewogen en op een punt kan worden vastgezet. Een goede wendbaarheid wordt bereikt door het gebruik van zwenkwielen die in alle richtingen kunnen worden bewogen. Een vergrendeling op het wiel geeft de wagen de nodige ondersteuning om de wagen probleemloos te vergrendelen.
TENTE 4687ITP voor gereedschapswagens
De stabiele TENTE wielen uit de serie 4687ITP zijn duurzaam en zijn dankzij de versterkte behuizing uit zware staalplaat zelfs bestand tegen hoge belasting. De zwenkwielen kunnen gemakkelijk in alle richtingen worden gemanoeuvreerd en de totale vergrendeling zorgt voor stabiliteit bij stilstand. De loopvlakken van de serie zijn verkrijgbaar in convex of plat naar gelang de behoefte.
Neem bij meer vragen over wielen en zwenkwielen voor gereedschapswagens contact met ons op, wij adviseren u graag uitvoerig!