Wiellagers geven het wiel kwaliteit - Een wiel zonder eersteklas wiellager is eigenlijk waardeloos. Afhankelijk van de toepassing dient een lager speciaal worden geselecteerd, om alle nodige veiligheidsmarges te garanderen. De wiellager is een van de factoren - naast loopvlak, wieldiameter en zwenklager - die de loopeigenschappen bepaalt en derhalve de kwaliteit van een wiel.
De groep enkele precisiekogellagers (ook radiale kogellagers genoemd) vormt in verschillende uitvoeringen de kwalitatief meest hoogwaardige soort lagers volgens DIN. Zelfs onder extreem hoge belasting bieden wielen die zijn uitgerust met deze kogellagers, een extreem lage rolweerstand.
Wentellager
Dit type lager is schokbestendig en robuust. Het wentellager wordt, naast glij- en precisiekogellagers, voornamelijk aanbevolen voor de wielen van transportapparaten. Een van de belangrijke eigenschappen zijn een lage inbouwhoogte, de relatief lage rolweerstand en een hoge belastbaarheid. Wielen met een wentellager mogen een rijsnelheid van 4 km/uur, wat ongeveer overeenkomt met de loopsnelheid, niet overschrijden.
Conische kogellager
Conische kogellagers vormen een belangrijke subgroep van de kogellagers. Het grote voordeel van dit type lager in vergelijking met glijlagers is dat er kogels worden gebruikt. Deze bieden nog optimalere loopeigenschappen.
Precisiekogellager
De groep enkele precisiekogellagers (ook radiale kogellagers genoemd) vormt in verschillende uitvoeringen de kwalitatief meest hoogwaardige soort lagers volgens DIN. Zelfs onder extreem hoge belasting bieden wielen die zijn uitgerust met deze kogellagers, een extreem lage rolweerstand.