Strakke lijnen en een ingetogen ontwerp voeren de boventoon bij de universal design award
Twee TENTE producten – de kunststof wielen Levina en het wiel Integral smart – zijn al bekroond met de universal design award. Levina overtuigde de jury met zijn multifunctionaliteit. Het biedt een perfecte balans tussen ideaal design en de nieuwste technologie. Hierin werd het bestaande TENTE ontwerp doorontwikkeld, natuurlijk zonder in te boeten aan de kernkwaliteiten; een helder en minimalistisch design. Het wiel is gemaakt van kunststof en daardoor grotendeels bestand tegen reinigings- en desinfectiemiddelen. Dit maakt ze ideaal voor gebruik in de levensmiddelenindustrie. De solide behuizing maakt een lange levensduur mogelijk en dit droeg bij aan het toekennen van de universal design award.
Integral smart is een doorontwikkeling van het in 1998 ontwikkelde ziekenhuisbedwiel Integral. Het wiel scoorde voor de toekenning van de universal design award punten dankzij het eenvoudige, elegante design en een ingetogen ontwerp, waardoor het uitstekend past bij de totale uitstraling van de verschillende ziekenhuisbedden. Ook de wieltechnologie voldoet aan de hoge eisen in de medische wereld, waarbij bij een stijgende belasting steeds meer waarde wordt gehecht aan veiligheid en het milieu.
Uitstekende TENTE wielen: Levina en Integral
Twee TENTE producten – de kunststof wielen Levina en het wiel Integral smart – zijn al bekroond met de universal design award. Levina overtuigde de jury met zijn multifunctionaliteit. Het biedt een perfecte balans tussen ideaal design en de nieuwste technologie. Hierin werd het bestaande TENTE ontwerp doorontwikkeld, natuurlijk zonder in te boeten aan de kernkwaliteiten; een helder en minimalistisch design. Het wiel is gemaakt van kunststof en daardoor grotendeels bestand tegen reinigings- en desinfectiemiddelen. Dit maakt ze ideaal voor gebruik in de levensmiddelenindustrie. De solide behuizing maakt een lange levensduur mogelijk en dit droeg bij aan het toekennen van de universal design award.
Integral smart is een doorontwikkeling van het in 1998 ontwikkelde ziekenhuisbedwiel Integral. Het wiel scoorde voor de toekenning van de universal design award punten dankzij het eenvoudige, elegante design en een ingetogen ontwerp, waardoor het uitstekend past bij de totale uitstraling van de verschillende ziekenhuisbedden . Ook de wieltechnologie voldoet aan de hoge eisen in de medische wereld, waarbij bij een stijgende belasting steeds meer waarde wordt gehecht aan veiligheid en het milieu.
Contact
Wilt u meer weten over de impact van TENTE?
Neem dan zeker contact op via onderstaand formulier en dan laten we u zo snel mogelijk iets weten.
Oplossingen voor uw individuele benodigdheden. Aarzel niet om ons persoonlijk te contacteren.
TENTE NV
Industriezone 9
9770 Kruisem
België
Phone: +32 9 3886951
Fax: +32 9 3886955
Email: info.be@tente.com