Als variant op massief rubber kunnen wielen en zwenkwielen of banden ook met een loopvlak van tweecomponenten massief rubber worden gemaakt. Hierbij wordt een hard rubber gecombineerd met een zachter rubber.
De constructie van tweecomponenten massief rubberbanden
Het hardere rubbercomponent vormt de kern van de band. Hierop wordt het zachtere component gevulkaniseerd. Hierdoor worden de eigenschappen van de verschillende harde rubbers met elkaar verbonden. Het zachtere deel is over het algemeen zeer elastisch waardoor de aanloop- en rolweerstand wordt verminderd.
Eigenschappen van het loopvlak
Loopvlakken van tweecomponenten massief rubber vormen een ideale combinatie van een stille loop en rolweerstand. Bovendien zorgt het hardere component voor een hoog draagvermogen. De banden sparen de vloer en dempen trillingen. Daarnaast hebben ze een goede weerstand tegen vele chemicaliën. Ze kunnen worden gebruikt bij temperaturen tussen -30°C en 80°C. Het rijcomfort is opmerkelijk beter in vergelijking met de varianten van massief rubber. Deze banden kunnen hierdoor worden gebruikt in vele toepassingsgebieden waar de massieve rubberbanden niet voor geschikt zijn.