Het loopvlakmateriaal dat wordt gebruikt voor wielen, beïnvloedt verschillende factoren: hoe hoog het rijcomfort is, hoe goed bestand de wielen en zwenkwielen zijn tegen verschillende temperaturen of verschillende chemische en andere invloeden en hoe ze zacht voor de vloer zijn. Daarom moet de eisen voor een toepassing precies bekend zijn om het juiste materiaal te kunnen kiezen. Het TENTE-assortiment bevat verschillende mogelijkheden om elk apparaat zo goed mogelijk uit te rusten.
Zachter loopvlakmateriaal: Rubber en polyurethaan
Zachtere loopvlakmaterialen die onder Shore A vallen, zijn bijvoorbeeld rubber en polyurethaan (PUR). Rubber banden kunnen van massief rubber, hard-zacht rubber en thermoplastisch rubber (TENTEprene) worden gemaakt. Daarnaast zijn er ook elektrisch geleidend varianten. Rubber is bijna universeel inzetbaar en zeer vloervriendelijk. Daarnaast heeft het een hoge weerstand tegen een groot aantal middelen.
PUR is eveneens vloervriendelijk, geeft niet af en is trillingsdempend en bovendien zeer slijtvast en bestendig. Ook heeft het een kleine rolweerstand . Er wordt onderscheid gemaakt tussen wielen met een loopvlak van gespoten of gegoten polyurethaan. De gegoten variant is kwalitatief hoogwaardiger en iets zachter dan gespoten polyurethaan. Laatstgenoemde biedt echter een iets betere mobiliteit door de hogere hardheid.
Harder loopvlakmateriaal: Kunststof en gegoten
Kunststoffen zoals polyamide (PA) zijn harder dan rubber en polyurethaan. Dienovereenkomstig is de vermelding van hardheid Shore D. PA is corrosiebestendig, breukvast en hygiënisch. Het kan gebruikt worden bij temperaturen van -40°C tot +80°C. Een andere mogelijkheid is polypropyleen (PP) met eigenschappen vergelijkbaar met polyamide.
Bij extreem hoge eisen aan de hardheid van het wiel kan een gietstuk worden gebruikt. Dit heeft een hoog draagvermogen en is zeer slijtvast. Bovendien kan het bij extreme temperaturen van -100°C tot +600°C worden gebruikt. Bij gevoelige vloeren moet echter de relatief hoge oppervlaktedruk worden overwogen.