De hardheid van het loopvlak speelt een belangrijke rol bij de keuze voor wielen en zwenkwielen voor transportmaterieel. Afhankelijk van de vloer waarop een transportapparaat wordt gebruikt, is een bepaald loopvlak nodig.
De hardheid van het loopvlak staat op de productpagina aangegeven in Shore. Er wordt onderscheid gemaakt tussen Shore A voor elastomeren en polyurethanen en Shore D voor harde kunststoffen. De controle van de Shore-hardheid gebeurt door het insteken van een veerbelaste pen van gehard staal in het materiaal dat moet worden onderzocht. De schaal loopt van 0 tot 100 Shore. 0 Shore komt overeen met een indringdiepte van 2,5 mm, bij 100 Shore is de indringdiepte 0 mm. Hoe hoger het getal, hoe harder het materiaal.
Bij de Shore A-methode wordt een naald met een stomp uiteinde gebruikt, bij de Shore D-methode loopt de naald onder een hoek van 30° en heeft het een bolvormige punt. Aangezien de hardheid afhankelijk is van de temperatuur, vindt de meting altijd plaats bij een temperatuur van 23°C ± 2 K.
Naast harde en zachte rubberbanden omvat ons aanbod ook het hybride wiel: Deze fiets heeft een hard loopvlak van polyamide en een zachte kern van rubber. Hierdoor worden de eigenschappen van een hard wiel verbonden met het dempende effect van een zacht wiel.
Vermelding van de hardheid van het loopvlak
De hardheid van het loopvlak staat op de productpagina aangegeven in Shore. Er wordt onderscheid gemaakt tussen Shore A voor elastomeren en polyurethanen en Shore D voor harde kunststoffen. De controle van de Shore-hardheid gebeurt door het insteken van een veerbelaste pen van gehard staal in het materiaal dat moet worden onderzocht. De schaal loopt van 0 tot 100 Shore. 0 Shore komt overeen met een indringdiepte van 2,5 mm, bij 100 Shore is de indringdiepte 0 mm. Hoe hoger het getal, hoe harder het materiaal.
Bij de Shore A-methode wordt een naald met een stomp uiteinde gebruikt, bij de Shore D-methode loopt de naald onder een hoek van 30° en heeft het een bolvormige punt. Aangezien de hardheid afhankelijk is van de temperatuur, vindt de meting altijd plaats bij een temperatuur van 23°C ± 2 K.
Naast harde en zachte rubberbanden omvat ons aanbod ook het hybride wiel: Deze fiets heeft een hard loopvlak van polyamide en een zachte kern van rubber. Hierdoor worden de eigenschappen van een hard wiel verbonden met het dempende effect van een zacht wiel.