Een transportwagen wordt overal gebruikt waar een verscheidenheid aan ladingen van de ene plaats naar de andere moeten worden vervoerd. Een voorbeeld hiervan zijn keukens en restaurants: ingrediënten, apparatuur en accessoires worden voortdurend gebruikt in verschillende locaties en dienovereenkomstig heen en weer geschoven - en dat vaak in een beperkte ruimte. Met de juiste wielen bieden transportwagens een aanzienlijke werkverlichting en worden processen merkbaar efficiënter.
Goede wielen hebben een hoog draagvermogen en geven transportwagens meteen een stille loop en richtingstabiliteit. Hiervoor wordt vaak een combinatie van bok- en zwenkwielen gebruikt: bokwielen geven de transportwagen richtingstabiliteit en door de zwenkwielen kan gemakkelijk in alle richtingen worden gemanoeuvreerd. Een vergrendeling op de wielen zorgt voor een eenvoudige blokkering. De transportwagen kan zo snel en probleemloos worden vastgezet.
Bij de keuze voor wielen moet ook op het materiaal gelet worden. Als de transportwagen wordt gebruikt in de voedingsindustrie, is het aspect hygiëne extra belangrijk: de wielen moeten gemakkelijk te reinigen zijn, zodat ze voldoen aan de eisen. Hardstalen wielen zijn hiervoor bijvoorbeeld niet geschikt.
Kwalitatief hoogwaardige TENTE Levina-wielen
De serie TENTE Levina is uitermate geschikt voor transportwagens. De wielen hebben een licht dempend effect, waardoor de wagen ook op ongelijke vloeren stil loopt. De stabiele wielen kunnen ook bij zware ladingen gemakkelijk worden gemanoeuvreerd, wat een groot voordeel is in hectische omgevingen. TENTE Levina-wielen zijn bovendien eenvoudig te reinigen, bestand tegen corrosie en hierdoor ideaal voor hoge hygiëne-eisen.
Bij speciale eisen helpen wij u graag om oplossingen op maat te ontwikkelen. Neem contact met ons op - we verheugen ons op uw aanvraag!