Voor werklui - professioneel of amateur - zijn gereedschapswagens ideaal om grote hoeveelheden gereedschap van plaats naar plaats te vervoeren. Er zijn vele varianten die deverschillende behoeften van de vakman afdekken. Bij alle varianten speelt de kwaliteit vande wielen een grote rol: Slechte of verkeerde wielen maken de wagen moeilijk beweegbaar en dus zo goed als onbruikbaar.
Wielen voor gereedschapswagens moeten licht lopen en ook op oneffen oppervlakken wendbaar zijn. Bovendien moeten ze zware lasten kunnen dragen. Niet alleen het gewicht van de wagen is relevant, er moet ook rekening worden gehouden met het gereedschap. De wielen moeten worden gekozen opdat ze de maximale belasting kunnen weerstaan en toch licht te besturen blijven. Om de wagen wendbaar te maken, moeten zwenkwieltjes worden gebruikt. Deze blijven wendbaar, zelfs met frequente veranderingen van richting.
TENTE Supratech en TENTE 3470
TENTE Supratech met PJP-wiel heeft een hoogwaardige behuizing van staalplaat, een precisiekogellager en loopvlakken van Supratech. Dit is een thermoplastisch rubber, dat de vloer beschermt en geen sporen achterlaat. De aanloopweerstand vermindert door het loopvlak, zodat het wiel stil en licht loopt.
Voor gereedschapswagens, die bijvoorbeeld in brandweerkazernes worden gebruikt, hebben we de TENTE 3470 ontwikkeld. Het draagvermogen van de moderne en innovatieve wielen bedraagt maximaal 160 kilo per wiel. Zelfs bij een hoog gewicht is de wagen daardoor altijd klaar voor gebruik. De TENTE 3470 is naast de standaarduitvoering ook verkrijgbaar met totale vergrendeling. De vergrendeling zorgt voor extra veiligheid als zwaar en groot materiaal wordt vervoerd.
Neem contact met ons op als u advies wilt over de wielen voor gereedschapswagens. Wij staan graag tot uw beschikking - ook voor oplossingen op maat.