Wie vaak met een koffer onderweg is, weet hoe zwaar dit kan zijn. Daarom zijn koffers met wielsystemen perfect geschikt om de belasting te verkleinen en gemakkelijk manoeuvreren mogelijk te maken. Ideale kofferwielen zijn even groot en zacht als de wieltjes van inlineskates. De koffer kan eenvoudig worden getrokken met dergelijke wielen - zelfs op lange en oneffen stukken. Als er nieuwe kofferwielen nodig zijn, dan moeten deze precies bij de koffer passen zodat de mobiliteit hetzelfde blijft. Vooral de verschillende wieleigenschappen voor koffers met twee en vier wielen moeten worden overwogen.
De vraag of een koffer twee of vier wielen moet hebben, is allereerst een kwestie van smaak. Er zijn ook logistieke redenen om te kiezen voor de ene of de andere variant. Een koffer met twee wielen is in gekantelde stand achter u aan te trekken. Dit vereenvoudigt het manoeuvreren maar het gewicht van de koffer rust op uw arm. De wielen van dit koffermodel zijn vooral geschikt voor ongelijke vloeren omdat ze meestal groter en gladder zijn dan de wielen van koffers met vier wielen waardoor oneffenheden eenvoudiger kunnen worden gecompenseerd. Bovendien staan die wielen meestal minder af dan de variant met vier wielen.
Vier wielen hebben weer het voordeel van grotere flexibiliteit bij het rollen. De koffer kan 360 graden worden gedraaid en is dus heel gemakkelijk te manoeuvreren. De koffer kan voor u uit of naast u worden geduwd. Vooral in smalle gangen, bijvoorbeeld in de trein of bus, is dit ideaal. Maar de kleinere wielen lopen op ongelijke vloeren niet zo goed als die van koffers met twee wielen. Bovendien moet men oppassen als deze koffer wordt gekanteld en op twee wielen wordt getrokken. De wielen slijten dan ongelijkmatig en dit kan het rijcomfort verminderen.
Innovatieve kofferwielen van TENTE
TENTE kofferwielen zijn intelligente oplossingen die uw volgende vakantie of zakenreis veel gemakkelijker zullen maken. Ontdek ons brede aanbod of vraag advies aan onze experts. Wij geven u graag in detail antwoord op alle vragen over de verschillende kofferwielen en helpen u bij het kiezen van de juiste wielen voor uw koffer - neem contact met ons op!