Bij TENTE krijgt u hoogwaardige kunststof wielen, bijvoorbeeld van polyamide of polypropyleen. Ook hittebestendige wielen van kunststof maken deel uit van ons uitgebreide assortiment.
Kunststof wielen hebben meestal een lage rolweerstand en zijn bestand tegen corrosie en vele agressieve middelen. Ze kunnen echter door de hardheid van het materiaal schade aan de vloer veroorzaken en er ontstaat meer geluidsontwikkeling dan bij wielen van ander materiaal.
In principe geldt dat grotere wielen, minder belasting en een zachtere vloer (zoals tapijt) het geluid verminderen. Kunststof wielen kunnen derhalve worden gebruikt op een zachte vloer en bij een lichte belasting met uitstekend rijcomfort. Bepaalde TENTE wielen en zwenkwielen van kunststof zijn wasbaar en kunnen hierdoor worden gebruikt voor toepassingen waarvoor strenge hygiënevoorschriften gelden, bijvoorbeeld in ziekenhuizen.
Uw experts voor kunststof wielen
Relevant voor de keuze voor een wiel zijn het draagvermogen, de wieldiameter, het lagertype, de vloer en de omgevingsinvloeden. Voor hoge temperaturen hebt u speciale hittebestendige kunststof wielen nodig. De eigenschappen van de wielen zijn te vinden op de productpagina's. De cijfers hebben betrekking op standaardtestomstandigheden, waaronder een vlakke ondergrond en temperaturen in een vooraf bepaald bereik. Als de omgeving afwijkt van de testomstandigheden dan veranderen ook de precieze eigenschappen, bijvoorbeeld het draagvermogen.
Hebt u vragen over kunststof wielen? Neem contact met ons op. Wij adviseren u graag uitvoerig over onze wielen en zwenkwielen en helpen u met het vinden van de juiste wielen voor uw transportapparaat.
Contact
Wilt u meer weten over de impact van TENTE?
Neem dan zeker contact op via onderstaand formulier en dan laten we u zo snel mogelijk iets weten.
Oplossingen voor uw individuele benodigdheden. Aarzel niet om ons persoonlijk te contacteren.
TENTE NV
Industriezone 9
9770 Kruisem
België
Phone: +32 9 3886951
Fax: +32 9 3886955
Email: info.be@tente.com