Onze grote keuze aan wielen en zwenkwielen omvat verder kunststof wielen, bijvoorbeeld van polyamide of polypropyleen. Ze zijn verkrijgbaar als bokwielen, zwenkwielen en zwenkwielen met vergrendeling. Met de intelligente systeemoplossingen van TENTE blijven uw transportmiddelen altijd op het juiste spoor en worden zelfs zware ladingen eenvoudig en efficiënt gedragen.
Kunststof wielen hebben een hoog draagvermogen en slijtvastheid en een lage rolweerstand of zwenkweerstand. Wielen van kunststof worden vaak gebruikt in industrieën die een hoog draagvermogen vereisen. Dankzij de lage zwenkweerstand bieden ze een hoog rijcomfort, wat vooral prettig is bij zware ladingen. Als ze bij hoge temperaturen worden gebruikt, vermindert echter het draagvermogen. Voor toepassingen bij hoge temperaturen hebben we daarom speciaal ontwikkelde hittebestendige kunststof wielen die de goede eigenschappen van de kunststof behouden, zelfs bij extreme temperaturen. Bovendien kunt u ook wasbare TENTE kunststof wielen bij ons krijgen. Deze zijn zeer geschikt voor de voedings- en farmaceutische industrie, evenals voor ziekenhuizen en verpleeghuizen, omdat ze voldoen aan hun respectieve strenge hygiënische voorschriften.
Individuele en innovatieve speciale oplossingen van TENTE
Bij TENTE draait alles om innovatie: We streven voortdurend naar nieuwe ontwikkelingen waarmee u uw transportapparaat efficiënt in beweging kunt brengen. Daarom helpen wij u ook graag met individuele speciale oplossingen. In nauwe samenwerking met u ontwerpen wij nieuwe kunststof wielen en zwenkwielen die aan uw specifieke eisen voldoen. Neem contact op met de experts van ons team - we kijken uit naar uw aanvraag!