Heftrucks vervoeren zware ladingen – en dat meestal meermaals per dag, elke dag. De wielen van de heftrucks moeten hiertegen bestand zijn en robuust en duurzaam zijn en over een hoog draagvermogen beschikken.
De loopvlakken van deze wielen zijn meestal gemaakt van polyamide of polyurethaan, waardoor ze extreem slijtvast zijn. Beide materialen hebben een hoge hardheid. Met elkaar vergeleken, is polyamide hittebestendiger terwijl de slijtage van polyurethaan nog lager is dan van ander materiaal. Om nog betere verings- en dempende eigenschappen te bereiken, kan bijvoorbeeld ook elastisch polyurethaan worden gebruikt. Wiellichaam en kogellager zijn
meestal gemaakt van staal.
De juiste heftruckwielen kiezen
In principe worden op heftrucks zwenkwielen of geleidingswielen geplaatst. Vooral bij vorkheftrucks zijn er vaak ook nog vorkwielen die aan weerszijden worden gemonteerd. Bij de keuze voor de juiste heftruckwielen zijn de afmetingen van de wielen en de heftruck belangrijk, evenals de lengte en de diameter van de wentellager. Uiterst belangrijk is de maximale belasting.
Om te bepalen hoe hoog het moet zijn, is het aantal wielen en de nominale belasting van de heftruck relevant. Voor de berekening wordt een wiel afgetrokken van het totale aantal wielen, omdat de lading vaak niet gelijkmatig verdeeld is over alle wielen bij ongelijke vloeren. Aldus wordt gewaarborgd dat het draagvermogen van de wielen ook toereikend is als een van de wielen niet wordt belast.