Bij de montage van wielen is het belangrijk dat u erop let dat het contactoppervlak van het wiel direct contact met het apparaat maakt. Alleen dan wordt het maximale draagvermogen bereikt. Dit geldt ongeacht de bevestiging waarvoor u kiest.
Bij schroefverbindingen moet gelet worden op voldoende sterkte van de schroef (sterkteklasse min. 8.8 of gelijkwaardig). Het minimale schroefkoppel moet voldoen aan de technische richtlijnen. Schroefverbindingen moeten door de gebruiker permanent beveiligd worden tegen losraken. Het gespecificeerde draagvermogen is gebaseerd op de hier genoemde montage-instructies.
Montage-instructies voor wielen uit de series 5320/5327
Voor het vastschroeven van de bevestiging moet de speciaal hiervoor bedoelde moersleutel worden gebruikt Bij de montage is het noodzakelijk dat deze vlak ligt, zodat het gehele oppervlak van de afdekkap wordt gebruikt. Het aanhaalmoment moet minimaal 25 Nm bedragen.
Breng dingen aan het rollen met TENTE
Let bij de montage van wielen ook op onze aanvullende informatie over bevestigingen. Afhankelijk van het soort montage moet ertijdens de montage met verschillende factoren rekening worden gehouden. Bij vragen staan we graag tot uw beschikking. Neem contact met ons op en laat u uitvoerig adviseren over de montage.